??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2C (Pollici) - Tappo per tubo
Lista materiale
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
OD
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
5/32
MODEL
Modello
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
X
Dimensioni anello di rilascio
7.7 mm
Y
Dimensioni anello di rilascio
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Massa
0.8 g