??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2C (Pouces) - Obturateur de tube
Nomenclature
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
OD
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
5/32
MODEL
Modèle
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
X
Dimension de la collerette de déblocage
7.7 mm
Y
Dimension de la collerette de déblocage
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.8 g