??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2C (Zoll) - Verschlusshülse
Stückliste
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
OD
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
5/32
MODEL
Modell
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
X
Druckring-Abmessungen
7.7 mm
Y
Druckring-Abmessungen
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.8 g