KQ2K01-34A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2k_me_s_inch_1.prj},{NB=KQ2K01-34A1},{GUI=KQ2K01-34**1},{OD=1/8},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=11.11},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=10},{L1=14.3},{L2=12.7},{A=21.8},{M=13.3},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.3},{HL=2.800},{DX=5.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2K (Inch) - 45deg Male Elbow (Sealant)
Bill of material
KQ2K01-34A1
GUI
KQ2K01-34**1
KQ2K01-34**1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
T
Connection thread
1/8
MODEL
Model
KQ2K01-34A1
KQ2K01-34A1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
SEAL
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
H
Width across flats
11.11
mm
D1
7.1
7.1
mm
X
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Y
Release button dimension
9.5
9.5
mm
D2
10
mm
L1
14.3
14.3
mm
L2
12.7
12.7
mm
A
21.8
21.8
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
3.0
3.0
mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.5
2.5
mm^2
MBS
Min.bore size
2.5
2.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
5.3
5.3
g