??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(ガスケットシール)
部品表
KQ2L01-M5A1
GUI
KQ2L01-M5*1
OD
適用チューブ外径(インチ)
1/8
T
接続ねじ
M5x0.8
MODEL
型式
KQ2L01-M5A1
MATERIAL
ねじ部材質/表面処理
H
六角対辺
7 mm
D1
7.1 mm
X
リリースブッシュ寸法
6.7 mm
Y
リリースブッシュ寸法
9.5 mm
D2
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.3 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
2.6 mm^2
EA2
有効断面積 ウレタン
2.2 mm^2
MBS
最小穴径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
質量
3.1 g