??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯头(密封垫)
明细表
KQ2L01-M5A1
GUI
KQ2L01-M5*1
OD
适合管子外径(英寸)
1/8
T
连接螺纹
M5x0.8
MODEL
型号
KQ2L01-M5A1
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
H
六角对边
7 mm
D1
7.1 mm
X
释放套尺寸
6.7 mm
Y
释放套尺寸
9.5 mm
D2
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.3 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
2.6 mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
2.2 mm^2
MBS
最小孔径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
3.1 g