??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2L (Inch) - Male Elbow (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2L01-M5A1
GUI
KQ2L01-M5*1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
KQ2L01-M5A1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
H
Width across flats
7 mm
D1
7.1 mm
X
Release button dimension
6.7 mm
Y
Release button dimension
9.5 mm
D2
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.3 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
2.6 mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.2 mm^2
MBS
Min.bore size
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Масса
3.1 g