피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQ2LE05-00A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2le_bme_asmtab_inch.prj},{NB=KQ2LE05-00A},{GUI=KQ2LE05-00},{OD=3/16},{TUBE=05},{MATERIAL=A},{T=9/16-18UNF},{H1=17.46},{H2=17.46},{B=15.0},{E=29.7},{D=9.1},{MH=15.0},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=34.1},{PPATH=kq2le_bme_inch/assembly/kq2le_bme_asmsbl_inch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2LE (인치) - 격벽 엘보
BOM
KQ2LE05-00A
GUI
KQ2LE05-00
KQ2LE05-00
OD
적용 튜브 외경(인치)
3/16
3/16
MODEL
형식
KQ2LE05-00A
KQ2LE05-00A
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
T
접속나사 UNF
9/16-18UNF
9/16-18UNF
H1
육각대변
17.46
17.46
mm
H2
육각대변
17.46
17.46
mm
B
15.0
15.0
mm
E
29.7
29.7
mm
D
9.1
9.1
mm
MH
취부 구멍
15.0
15.0
mm
M
13.3
13.3
mm
EA1
유효단면적 나이론
6.8
6.8
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
5.6
5.6
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
3.5
3.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
34.1
34.1
g