??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2T-G - Male Branch Tee (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2T04-M5G1
GUI
TYPE
Made to order/clean series
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
H
Width across flats
7 mm
D1
mm
X
Release button dimension
mm
Y
Release button dimension
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
4.5 mm^2
EA2
Effective area Urethane
4.5 mm^2
MBS
Min.bore size
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g