KQ2T01-00A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2t_ut_inch_1.prj},{NB=KQ2T01-00A1},{GUI=KQ2T01-00A1},{OD=1/8},{TUBE=01},{D=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{L1=14.9},{L2=18.5},{M=13.3},{Q=5.4},{O=6},{N=3.2},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2T (Inch) - Union Tee
Bill of material
KQ2T01-00A1
GUI
KQ2T01-00A1
KQ2T01-00A1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
MODEL
Model
KQ2T01-00A1
KQ2T01-00A1
D
7.1
7.1
mm
X
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Y
Release button dimension
9.5
9.5
mm
L1
14.9
14.9
mm
L2
18.5
18.5
mm
M
13.3
mm
Q
5.4
5.4
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
EA1
Effective area Nylon
3.4
3.4
mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.9
2.9
mm^2
MBS
Min.bore size
2.5
2.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.3
2.3
g