??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2T (Pouces) - Té mâle au centre (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2T01-32A1
GUI
OD
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
T
Filetage de raccordement
10-32UNF
MODEL
Modèle
MATERIAL
Matière du filetage / Traitement de surface
H
Cotes sur plats
7 mm
D1
mm
X
Dimension de la collerette de déblocage
mm
Y
Dimension de la collerette de déblocage
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
Section equivalente nylon
mm^2
EA2
Section equivalente uréthane
mm^2
MBS
Alésage min.
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g