??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2V (Pollici) - D'estremità a gomito orientabile (guarnizione di tenuta)
Lista materiale
KQ2V01-32A1
GUI
OD
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
T
Filettatura di collegamento
10-32UNF
MODEL
Modello
MATERIAL
Materiale filettato/trattamento superficiale
H
Piano chiave
8 mm
D1
mm
X
Dimensioni anello di rilascio
mm
Y
Dimensioni anello di rilascio
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
17.9 mm
A
14.4 mm
M
13.3 mm
EA1
Sezione equivalente nylon
mm^2
EA2
Sezione equivalente uretano
mm^2
MBS
Diametro min.
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Massa
g