??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2V (Pouces) - Raccord banjo mâle universel (Bande d'étancheité PTFE)
Nomenclature
KQ2V01-34A1
GUI
OD
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
T
Filetage de raccordement
1/8
MODEL
Modèle
MATERIAL
Matière du filetage / Traitement de surface
SEAL
Méthode d'étanchéité du filetage
H
Cotes sur plats
8 mm
D1
mm
X
Dimension de la collerette de déblocage
mm
Y
Dimension de la collerette de déblocage
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
13.7 mm
L3
25.6 mm
A
22.4 mm
M
13.3 mm
EA1
Section equivalente nylon
mm^2
EA2
Section equivalente uréthane
mm^2
MBS
Alésage min.
mm
CNSMASSEXACT
Poids
g