??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2V (Pulgadas) - Codo orientable (Junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2V01-32A1
GUI
OD
Diám. ext. de tubo aplicable (pulgadas)
T
Rosca de conexión
10-32UNF
MODEL
Modelo
MATERIAL
Material de rosca/tratamiento de superficie
H
Distancia entre caras
8 mm
D1
mm
X
Dimensiones del anillo de extracción
mm
Y
Dimensiones del anillo de extracción
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
17.9 mm
A
14.4 mm
M
13.3 mm
EA1
Área efectiva de nilón
mm^2
EA2
Área efectiva de uretano
mm^2
MBS
Diámetro mín.
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Masa
g