??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2V - Raccord banjo mâle universel (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2V04-M5A1
GUI
OD
Diam. int. du tube applicable
mm
T
Filetage de raccordement
M5 x 0.8
MODEL
Modèle
MATERIAL
Matière du filetage / Traitement de surface
H
Cotes sur plats
8 mm
D1
mm
X
Dimension de la collerette de déblocage
mm
Y
Dimension de la collerette de déblocage
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
Section equivalente nylon
mm^2
EA2
Section equivalente uréthane
mm^2
MBS
Alésage min.
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g