??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2V (Zoll) - Einschraubwinkel, 360° schwenkbar (Dichtung)
Stückliste
KQ2V01-32A1
GUI
OD
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
T
Anschlussgewinde
10-32UNF
MODEL
Modell
MATERIAL
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
H
Schlüsselweite
8 mm
D1
mm
X
Druckring-Abmessungen
mm
Y
Druckring-Abmessungen
mm
D2
9.8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.4 mm
L3
17.9 mm
A
14.4 mm
M
13.3 mm
EA1
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
EA2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
MBS
Min. Bohrungsgröße
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Masse
g