??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2V (Zoll) - Winkelverschraubung mit Außengewinde (Dichtung)
Stückliste
KQ2V01-34A1
GUI
OD
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
T
Anschlussgewinde
1/8
MODEL
Modell
MATERIAL
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
SEAL
Außengewindedichtung
H
Schlüsselweite
8 mm
D1
mm
X
Druckring-Abmessungen
mm
Y
Druckring-Abmessungen
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
13.7 mm
L3
25.6 mm
A
22.4 mm
M
13.3 mm
EA1
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
EA2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
MBS
Min. Bohrungsgröße
mm
CNSMASSEXACT
Masse
g