KQ2VD09-35A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vd_dume_s_inch.prj},{NB=KQ2VD09-35A},{GUI=KQ2VD09-35},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=35},{H=19.00},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=6.100},{L1=23.7},{L2=22.4},{L3=49.2},{LH1=10.800},{A=44.8},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=45.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2VD (인치) - 더블 유니버설 엘보 (Seal제)
BOM
KQ2VD09-35A
GUI
KQ2VD09-35
KQ2VD09-35
OD
적용 튜브 외경(인치)
5/16
5/16
T
접속나사
1/4
1/4
MODEL
형식
KQ2VD09-35A
KQ2VD09-35A
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
SEAL
수나사 seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
H
육각대변
19.00
19.00
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
23.7
23.7
mm
L2
22.4
22.4
mm
L3
49.2
49.2
mm
A
44.8
44.8
mm
M
14.2
14.2
mm
P
15.9
15.9
mm
EA1
유효단면적 나이론
16.0
16.0
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
11.2
11.2
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
45.0
45.0
g