KQ2VT09-35A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vt_tume_s_inch.prj},{NB=KQ2VT09-35A},{GUI=KQ2VT09-35},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=35},{H=17.46},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=6.100},{L1=23.7},{L2=22.4},{L3=65.2},{LH1=10.800},{A=60.8},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=55.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VT (英寸) - 三个单管万向弯头(密封剂)
明细表
KQ2VT09-35A
GUI
KQ2VT09-35
KQ2VT09-35
OD
适合管子外径(英寸)
5/16
5/16
T
连接螺纹
1/4
1/4
MODEL
型号
KQ2VT09-35A
KQ2VT09-35A
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
SEAL
外螺纹密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
H
六角对边
17.46
17.46
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
23.7
23.7
mm
L2
22.4
22.4
mm
L3
65.2
65.2
mm
A
60.8
60.8
mm
M
14.2
14.2
mm
P
15.9
15.9
mm
EA1
有效截面积 尼龙
16.0
16.0
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
11.2
11.2
mm^2
MBS
最小孔径
6.0
6.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
55.4
55.4
g