您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KQ2VT01-32A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2vt_tume_gs_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2VT01-32A},{GUI=KQ2VT01-32},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{RA=4.826},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{PORT=32},{H=14.29},{D1=7.1},{D2=13.4},{D3=6.70},{D4=0.000},{D5=3.950},{L1=19.3},{L2=15.7},{L3=51.9},{A=48.4},{M=13.3},{P=13.4},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=32.4},{PPATH=kq2vt_tume_gs_inch/assembly/kq2vt_tume_gs_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VT (英寸) - 三个单管万向弯头(密封垫)
明细表
KQ2VT01-32A
GUI
KQ2VT01-32
KQ2VT01-32
OD
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
T
连接螺纹
10-32UNF
MODEL
型号
KQ2VT01-32A
KQ2VT01-32A
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
H
六角对边
14.29
mm
D1
7.1
7.1
mm
D2
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
15.7
15.7
mm
L3
51.9
51.9
mm
A
48.4
48.4
mm
M
13.3
mm
P
13.4
13.4
mm
EA1
有效截面积 尼龙
2.2
2.2
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
1.9
1.9
mm^2
MBS
最小孔径
2.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
32.4
32.4
g