??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2VT (Pollici) - D'estremità a triplo gomito orientabile (Materiale di tenuta)
Lista materiale
KQ2VT01-34A1
GUI
OD
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
T
Filettatura di collegamento
1/8
MODEL
Modello
MATERIAL
Materiale filettato/trattamento superficiale
SEAL
Metodo di tenuta filettatura maschio
H
Piano chiave
14.29 mm
D1
mm
X
Dimensioni anello di rilascio
mm
Y
Dimensioni anello di rilascio
mm
D2
13.4 mm
L1
mm
L2
16.3 mm
L3
52.5 mm
A
49.3 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
EA1
Sezione equivalente nylon
mm^2
EA2
Sezione equivalente uretano
mm^2
MBS
Diametro min.
mm
CNSMASSEXACT
Massa
g