??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2W (英寸) - 加长弯头(密封垫)
明细表
KQ2W01-32A
GUI
OD
适合管子外径(英寸)
T
连接螺纹
10-32UNF
MODEL
型号
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
H
六角对边
7 mm
D1
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
mm^2
MBS
最小孔径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
g