피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQ2W07-34AP
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:NPT (Face Seal)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_8/kq2w_eme_fs_inch.prj},{NB=KQ2W07-34AP},{GUI=KQ2W07-34*P},{OD=1/4},{OD1=6.350},{T=1/8},{MATERIAL=A},{TUBE=07},{PORT=34},{H=12.70},{D1=11.1},{D2=10},{D4=8.000},{H1=18.200},{L1=15.6},{L2=31.4},{LH1=8.700},{A=31.5},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MPS=4.5},{CNSMASSEXACT=18.7},{N=10},{A41=0.950},{A42=0.580},{R=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2W (Inch) - Extended Male Elbow (Face Seal)
Bill of material
KQ2W07-34AP
GUI
KQ2W07-34*P
KQ2W07-34*P
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/4
1/4
T
Connection thread NPT
1/8
1/8
MODEL
Model
KQ2W07-34AP
KQ2W07-34AP
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
H
Width across flats
12.70
12.70
mm
D1
11.1
11.1
mm
D2
10
10
mm
L1
15.6
15.6
mm
L2
31.4
31.4
mm
A
31.5
31.5
mm
M
13.3
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
11.3
11.3
mm^2
EA2
Effective area Urethane
10.0
10.0
mm^2
MPS
Min.port size
4.5
4.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
18.7
18.7
g