KQ2Y04-M5G1
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQ2-G 원터치 피팅 (스테인리스 시리즈)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2y_g.prj},{NB=KQ2Y04-M5G1},{GUI=KQ2Y04-M5G1},{TYPE=},{OD=4},{T=M5x0.8},{RA=5.000},{TUBE=04},{PORT=M5},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{RXY=3.85},{D2=7},{D3=7.7},{D4=7.000},{D5=4.800},{L1=15.4},{L2=14.8},{L3=15.4},{L4=7.800},{LH1=8.600},{A=27.2},{M=13.3},{EA1=4.5},{EA2=4.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2Y-G - 서비스 T형 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2Y04-M5G1
GUI
KQ2Y04-M5G1
KQ2Y04-M5G1
TYPE
주문제작품/클린 시리즈
(-) 없음
(X12) 윤활제:백색 바세린/릴리스 부시색:백색
(10) 윤활제:불소계 그리스/수지 몸체 릴리스 부시색:백색
(-) 없음
(X12) 윤활제:백색 바세린/릴리스 부시색:백색
(10) 윤활제:불소계 그리스/수지 몸체 릴리스 부시색:백색
OD
적용 튜브 외경
4
4
mm
T
접속나사
M5x0.8
MODEL
형식
KQ2Y04-M5G1
KQ2Y04-M5G1
H
육각대변
7
mm
D1
8.2
8.2
mm
X
릴리스부시 치수
7.7
7.7
mm
Y
릴리스부시 치수
10
10
mm
D2
7
mm
L1
15.4
15.4
mm
L2
14.8
14.8
mm
L3
15.4
15.4
mm
A
27.2
27.2
mm
M
13.3
mm
EA1
유효단면적 나이론
4.5
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
4.5
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
2.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
3.9
3.9
g