KQ2ZT09-35A
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2zt_tbume_s_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2ZT09-35A},{GUI=KQ2ZT09-35},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=35},{H=17.46},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=6.100},{L1=21.2},{L2=22.4},{L3=65.2},{LH1=12.000},{A=60.8},{M=14.2},{P1=15.9},{P2=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=60.9},{PPATH=kq2zt_tbume_s_inch/assembly/kq2zt_tbume_s_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2ZT (인치) - 트리플 브랜치 유니버설 엘보 (Seal제)
BOM
KQ2ZT09-35A
GUI
KQ2ZT09-35
KQ2ZT09-35
OD
적용 튜브 외경(인치)
5/16
5/16
T
접속나사
1/4
1/4
MODEL
형식
KQ2ZT09-35A
KQ2ZT09-35A
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
SEAL
수나사 seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
H
육각대변
17.46
17.46
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
21.2
21.2
mm
L2
22.4
22.4
mm
L3
65.2
65.2
mm
A
60.8
60.8
mm
M
14.2
14.2
mm
P1
15.9
15.9
mm
P2
13.2
13.2
mm
EA1
유효단면적 나이론
20.5
20.5
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
14.2
14.2
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
60.9
60.9
g