KQB2T03-07-F
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2t_f_ddt_inch.prj},{NB=KQB2T03-07-F},{ODA=ø5/32},{ODAX=4.00},{ODB=ø1/4},{ODBX=6.35},{MODEL=KQB2T03-07-F},{D1=11.7},{D2=9.1},{L1=15.5},{L2=15.9},{L3=22.7},{Q=4.4},{M1=13.5},{M2=12.6},{N=3.2},{O=5.6},{EA=7.1},{CNSMASSEXACT=11.7},{DH1=10.8},{DH2=6.800},{DH3=11.20},{DH4=8.9},{DV1=8.0},{DV2=6.7},{DV3=8.7},{DV4=6.4},{DV5=5.4},{LH1=2.0},{LH2=1.550},{LH3=1.5},{LH4=4.7},{LH5=3.6},{LV1=2.0},{LV2=1.825},{LV3=1.6},{LV4=4.7},{LV5=4.0},{LV6=0.0},{LH6=11.7},{LH7=15.9},{LH8=19.0},{LH9=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQB2T-F (Inch) - Different Diameter Tee
BOM
KQB2T03-07-F
ODA
Applicable tubing O.D. (Inch)a
ø5/32"
ø5/32"
ODB
Applicable tubing O.D. (Inch)b
ø1/4"
ø1/4"
MODEL
형식
KQB2T03-07-F
KQB2T03-07-F
D1
11.7
11.7
mm
D2
9.1
9.1
mm
L1
15.5
15.5
mm
L2
15.9
15.9
mm
L3
22.7
22.7
mm
Q
4.4
4.4
mm
M1
13.5
13.5
mm
M2
12.6
12.6
mm
N
3.2
3.2
mm
O
5.6
5.6
mm
EA
유효단면적
7.1
7.1
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
11.7
11.7
g