피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQB2W09-N01-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2w_f_inch.prj},{NB=KQB2W09-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=7.938},{T=1/8},{MODEL=KQB2W09-N01-F},{H=12.70},{D=13.7},{L1=18.6},{L2=34.7},{A=39.6},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=30.4},{ND=9.728},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.0},{LH5=5.0},{LV1=31.5},{LV2=5.15},{LV3=20.4},{LV4=0.35},{LV5=1.3},{LV7=38.3},{LV8=4.0},{DV1=13.4},{DV2=11.00},{DV3=13.40},{DV4=10.8},{DV5=7.6},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{R=3.8},{LH6=10.5},{LH7=3.8},{R2=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2W-F (Inch) - Extended Male Elbow
Bill of material
KQB2W09-N01-F
OD
Applicable tubing O.D. (Inch)
ø5/16"
ø5/16"
T
Connection thread NPT
1/8
1/8
MODEL
Model
KQB2W09-N01-F
KQB2W09-N01-F
H
Width across flat
12.70
12.70
mm
D
13.7
13.7
mm
L1
18.6
18.6
mm
L2
34.7
34.7
mm
A
39.6
39.6
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
Effective area
20.5
20.5
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
30.4
30.4
g