KQB2W09-N01
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2 Inch-size Metal One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_inch/kqb2w_inch.prj},{NB=KQB2W09-N01},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/8},{ND=9.728},{MODEL1=KQB2W09-N01},{SEAL=},{H=12.70},{D=13.7},{L1=18.6},{L2=34.7},{A=38.3},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=30.4},{LH1=1.7},{LH2=5.0},{LH3=5.0},{LH4=1.7},{LH5=3.2},{DV1=13.4},{DV2=11.00},{DV3=13.40},{DV4=10.8},{DH1=7.6},{DH2=12},{DH3=8.1},{LV1=5.55},{LV2=1.3},{LV3=0.35},{LV4=20.4},{LV5=4},{R1=3.80},{R2=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2W (Inch) - Extended Male Elbow
Bill of material
KQB2W09-N01
OD
Applicable tubing O.D.(Inch)
5/16
5/16
T
Connection thread NPT
1/8
1/8
MODEL
Model
KQB2W09-N01
KQB2W09-N01
SEAL
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
H
Width across flats
12.70
12.70
mm
D
13.7
13.7
mm
L1
18.6
18.6
mm
L2
34.7
34.7
mm
A
38.3
38.3
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
Effective area
20.5
20.5
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
30.4
30.4
g