피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQG2F07-N03-F
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f_inch/kqg2f_f_inch.prj},{NB=KQG2F07-N03-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.350},{NPT=3/8},{MODEL=KQG2F07-N03-F},{H=19},{D=11.2},{L1=31.2},{L2=14.6},{M=13.5},{EA=13.1},{CNSMASSEXACT=25.5},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=0.0},{LH1=2.0},{LH2=1.9},{RC=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQG2F-F (Inch) - 암 유니온
BOM
KQG2F07-N03-F
OD
Applicable tubing O.D. (Inch)
ø1/4"
ø1/4"
NPT
Connection thread NPT
3/8
3/8
MODEL
형식
KQG2F07-N03-F
KQG2F07-N03-F
H
육각대변
19
19
mm
D
11.2
11.2
mm
L1
31.2
31.2
mm
L2
14.6
14.6
mm
M
13.5
13.5
mm
EA
유효단면적
13.1
13.1
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
25.5
25.5
g