피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQG2L07-00-F
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f_inch/kqg2l_f_ue_inch.prj},{NB=KQG2L07-00-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.35},{MODEL=KQG2L07-00-F},{D=11.7},{L=16.7},{A=23.2},{Q=3.7},{M=13.5},{N=3.2},{O=5.6},{EA=11.4},{CNSMASSEXACT=11.5},{DH1=10.8},{DH2=6.80},{DH3=11.20},{DH4=8.9},{DH5=6.7},{DH6=0.0},{LV1=2.0},{LV2=1.85},{LV3=1.74},{LV4=4.6},{LV5=4.0},{LT1=6.5},{LT2=9.8},{LT3=11.7},{LT4=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQG2L-F (Inch) - 유니온 엘보
BOM
KQG2L07-00-F
OD
Applicable tubing O.D. (Inch)
ø1/4"
ø1/4"
MODEL
형식
KQG2L07-00-F
KQG2L07-00-F
D
11.7
11.7
mm
L
16.7
16.7
mm
A
23.2
23.2
mm
Q
3.7
3.7
mm
M
13.5
13.5
mm
N
3.2
3.2
mm
O
5.6
5.6
mm
EA
유효단면적
11.4
11.4
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
11.5
11.5
g