KQG2L08-G03-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2_f/kqg2_g_f/kqg2l_g_f.prj},{NB=KQG2L08-G03-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=3/8},{MODEL=KQG2L08-G03-F},{H=22},{D1=13.7},{D2=21.8},{L1=19.1},{L2=27.2},{A=26.5},{M=16.1},{EA=21.6},{CNSMASSEXACT=53.2},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.00},{LH5=5.0},{LV1=17.8},{LV2=5.75},{LV3=10.45},{LV4=0.35},{LV5=1.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=8.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R=4.30},{RY=0.0},{LV6=11.4},{LH6=11.5},{LH7=4.30},{R2=1.5},{LV8=4.0},{LV10=2.05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQG2L-G-F - Male Elbow
Bill of material
KQG2L08-G03-F
OD
Applicable tube O.D.
ø8
ø8
mm
G
Connection thread
3/8
3/8
MODEL
Model
KQG2L08-G03-F
KQG2L08-G03-F
H
Width across flat
22
22
mm
D1
13.7
13.7
mm
D2
21.8
21.8
mm
L1
19.1
19.1
mm
L2
27.2
27.2
mm
A
26.5
26.5
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
Effective area
21.6
21.6
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
53.2
53.2
g