KQG2T07-N03
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2 Inch-size Stainless Steel 316 One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2_inch/kqg2t_mbt_inch.prj},{NB=KQG2T07-N03},{OD=1/4},{ODX=6.350},{T=3/8},{MODELX=KQG2T07-N03},{SEAL=},{H=19},{D=11.7},{L1=15.9},{L2=22.2},{A=23.3},{M=13.5},{EA=13.9},{CNSMASSEXACT=37.7},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=2.0},{LH3=1.6},{LH4=4.7},{LH5=4.0},{LV1=17.4},{LV2=6.1},{LV3=5.2},{LV4=0.2},{LV5=1.2},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=11.2},{DV4=8.9},{DV5=7.0},{DH1=6.6},{DH2=10.0},{DH3=0.0},{R1=0.59},{R2=0.60},{R1X=5.6},{R2Y=2.9},{LT1=1.5},{LT2=2.0},{LT3=1.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQG2T (Inch) - Male Branch Tee
Bill of material
KQG2T07-N03
OD
Applicable tubing O.D. (Inch)
1/4
1/4
T
Connection thread UNF NPT
3/8
3/8
MODEL
Model
KQG2T07-N03
KQG2T07-N03
SEAL
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
H
Width across flat
19
19
mm
D
11.7
11.7
mm
L1
15.9
15.9
mm
L2
22.2
22.2
mm
A
23.3
23.3
mm
M
13.5
13.5
mm
EA
Effective area
13.9
13.9
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
37.7
37.7
g