피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
KRA20-SN090
케이시시정공(주)
공압실린더
로타리 실린더
KRA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/pneumatic/rotaty_cylinder/kra/kra_asmtab.prj},{NB=20-SN090(+)},{SD=20},{PN=S},{AC=N},{ROT=090},{SENSOR=},{OUT=},{LEAD=},{PPATH=kra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
KRA - 로타리 실린더
BOM
KRA20-SN090
SD
실린더 직경
2 x Φ20
2 x Φ25
2 x Φ30
2 x Φ40
2 x Φ20
2 x Φ25
2 x Φ30
2 x Φ40
PN
제품의 종류
(S) 표준형 (90°, 180°)
(C) 컴팩트형 (90°)
(S) 표준형 (90°, 180°)
(C) 컴팩트형 (90°)
AC
에어접속부
(N) 표준형 (에어쿠션없음)
(K) KCC 에어쿠션형
(N) 표준형 (에어쿠션없음)
(K) KCC 에어쿠션형
ROT
회전각도
90° 회전
180°
90° 회전
180°
SENSOR
취부용부품
( ) 센서 없음
(PA30) 센서 (30mm) + 부착금구
(PB) 취부용부품(센서제외)
( ) 센서 없음
(PA30) 센서 (30mm) + 부착금구
(PB) 취부용부품(센서제외)
OUT
-
-
LEAD
-
-