??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
KRASM - WHK Anschlussstutzen für Kabel und Rohre, mit Anschlussgewinde, KRASM
Stückliste
KRASM 20/7 LG10106052
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10106052
TYP
WISKA Typbezeichnung
KRASM 20/7 LG
CADINFO
CAD-Dateninformation
CAD-Daten auf Anfrage
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
DA
Durchmesser Aussen
20.0 mm
CD
Durchmesser Kabel
5.0 - 13.0 mm
CNSMAT
Material
PP
NOTE1
Zusatzinformation 1
Kunststoffrohranschlussstutzen mit Anschlussgewinde, Gewindelänge: 7.0mm
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
50 VPE
INFO
Webseite
HTML