??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
KRASS - WHK, Anschlussstutzen für Kabel und Rohre, KRASS
Stückliste
KRASS 20/2.510105993
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10105993
TYP
WISKA Typbezeichnung
KRASS 20/2.5
CADINFO
CAD-Dateninformation
CAD-Daten auf Anfrage
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
DA
Durchmesser Aussen
20.0 mm
CD
Durchmesser Kabel
5.0 - 13.0 mm
CNSMAT
Material
PP
NOTE1
Zusatzinformation 1
Kunststoffrohranschlusssutzen zum Klicken, für 2.5mm Wandstärke
ETEMP
Einsatztemperatur
-20°C bis 60°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
50 VPE
INFO
Webseite
HTML