피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KRK08-03SW2
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KR-W2 난연성(UL-94규격 V-0상당) FR 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krk_w2_me.prj},{NB=KRK08-03SW2},{GUI=KRK08-03SW2},{OD=8},{R=3/8},{RA=16.662},{MODEL1=KRK08-03SW2},{OMSC=},{H=17},{D1=15.2},{D2=12},{L1=20.5},{L2=26.9},{A=41.0},{M=18.5},{EA1=19.7},{EA2=19.7},{CNSMASSEXACT=35},{RD=10.168},{RD1=6.269},{RD2=1.100},{A1=6.750},{B=4.500},{C=1.500},{D=12.200},{E=4.376},{F=6.000},{G=0.000},{H1=4.800},{I=1.832},{J=0.000},{AS=20.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KRK-W2 - 45°엘보 유니온
BOM
KRK08-03SW2
GUI
KRK08-03SW2
KRK08-03SW2
OD
적용 튜브 외경
8
8
mm
R
접속나사
3/8
3/8
MODEL
형식
KRK08-03SW2
KRK08-03SW2
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X2) 동계불가사양(무전해 니켈도금)
(-) 없음
(-X2) 동계불가사양(무전해 니켈도금)
H
육각대변
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
12
12
mm
L1
20.5
20.5
mm
L2
26.9
26.9
mm
A
41.0
41.0
mm
M
18.5
18.5
mm
EA1
유효단면적 FR 2층
19.7
19.7
mm^2
EA2
유효단면적 FR 소프트 나일론
19.7
19.7
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
35
35
g