KRY08-03SW2
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KR-W2 难燃性(UL-94规格V-0相当) FR快换接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/kry_w2_mrt.prj},{NB=KRY08-03SW2},{GUI=KRY08-03SW2},{OD=8},{T=3/8},{MODEL1=KRY08-03SW2},{OMSC=},{H=17},{D1=15.2},{D2=12},{L1=23.0},{L2=29.4},{A=47.0},{M=18.5},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{CNSMASSEXACT=36},{RA=16.662},{R1=6.750},{R2=4.500},{M1=14.900},{M2=36.700},{NI=1.200},{HD=4.800},{RD=9.068}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KRY-W2 - 辅助用T形接头
明细表
KRY08-03SW2
GUI
KRY08-03SW2
KRY08-03SW2
OD
适合管子外径
8
8
mm
T
连接螺纹
3/8
3/8
MODEL
型号
KRY08-03SW2
KRY08-03SW2
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
H
六角对边
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
12
12
mm
L1
23.0
23.0
mm
L2
29.4
29.4
mm
A
47.0
47.0
mm
M
18.5
18.5
mm
EA1
有效截面积 FR2层
25.6
25.6
mm^2
EA2
有效截面积 FR软尼龙
17.7
17.7
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
36
36
g