??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
KS 15 - Hauteur minimale, force maximale + SKUDO
Nomenclature
KS15-35.4-C
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
63 mm
RD
Diamètre de la tige
36
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
10.18 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.800 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C