??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
KS 7,5 - Mínima altura, máxima fuerza + SKUDO
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
D
Diámetro
45 mm
RD
Diâmetro da haste
25
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
4.91 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMAX
Temperatura max
80 °C
TMIN
Temperatura min
0 °C