KS95-47.3-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_9500_asmtab.prj},{NB=KS95-47.3-C--(0)},{CU=47},{L=178},{LMIN=131},{RC=3},{D=150},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1010.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{W=11.40},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{ED=1.000},{S2=63.61725},{V2=1.00987},{P2=150},{OSM=9},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS95-47.3-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 95 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
KS95-47.3-C
CODE
-
KS95-47.3-C
KS95-47.3-C
CU
Stroke
47
47
mm
L
Total length
178
178
mm
LMIN
Minimum length
131
131
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
150
mm
RD
Rod Diameter
90
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05583
05583
05938
05938
05940/M
05940/M
04766
04766
06192
06192
06157
06157
06166
06166
07001/C
07001/C
05585/C
05585/C
04768/C
04768/C
06772/C
06772/C
F0
Forza inziale
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
1010.0
1010.0
cm^3
S
Surface
63.62
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
11.40
11.40
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C