magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
7559 KSV-16-B
Festo
제품 (A - Z)
K
KSV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/k/ksv/ksv.prj},{NB=7559 KSV-16-B},{TNR=7559},{TYP=KSV-16-B},{VERS=6},{D=52.000},{D1=4.500},{D2=M 60x1,5},{D3=65.000},{D4=63.000},{L=82.000},{CNSMASSEXACT=0.223},{GTIN=4052568065218}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
KSV - 커플링
BOM
7559 KSV-16-B
TNR
Part Number
7559
7559
TYP
Type
KSV-16-B
KSV-16-B
D
52.000
52.000
mm
D1
4.500
4.500
mm
D2
나사산
M 60x1,5
M 60x1,5
D3
65.000
65.000
mm
D4
63.000
63.000
mm
L
82.000
82.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.223
0.223
kg
GTIN
4052568065218
4052568065218