??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
KTG - 2-Finger-Parallelgreifer - Kleinteilegreifer
Stückliste
SCHUNK-0300275 KTG 50
IDNR
Ident.-Nr.
0300275
TYP
Bezeichnung
KTG 50
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
HUB
Hub pro Backe
HUBBACKE
Hub pro Backe
4.500 mm
SCHLIESS
Schließ-/Öffnungskraft
13 / 13 N
EIGENMASSE
Eigenmasse
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
Empfohlenes Werkstückgewicht
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch Doppelhub
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
Nennbetriebsdruck
6 bar
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
50 mm
MASSE
Max. zulässige Masse pro Finger
0.04 kg
SCHUTZART
Schutzart IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
Wiederholgenauigkeit
0.02 mm
DURCHMESSER
Durchmesser der Mittenbohrung
5 mm
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070