??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
KTG - Dwupalcowy chwytak równoległy - Chwytak do małych komponentów
Lista materiałowa
SCHUNK-0300275 KTG 50
IDNR
Identyfikator
0300275
TYP
Opis
KTG 50
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
HUB
Skok na szczękę
HUBBACKE
Skok na szczękę
4.500 mm
SCHLIESS
Siła zamykania/otwierania
13 / 13 N
EIGENMASSE
Ciężar
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
Zalecana masa detalu
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
50 mm
MASSE
Maks. dopuszczalna masa na palec
0.04 kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
Powtarzalność
0.02 mm
DURCHMESSER
Średnica otworu centrującego
5 mm
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070