??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
KTG - Pince parallèle à 2 doigts - Pince pour petites pièces
Nomenclature
SCHUNK-0300275 KTG 50
IDNR
ID
0300275
TYP
Description
KTG 50
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
HUB
Course par doigt
HUBBACKE
Course par doigt
4.500 mm
SCHLIESS
Force de fermeture/ouverture
13 / 13 N
EIGENMASSE
Poids
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
Poids de pièce recommandé
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide course double
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
50 mm
MASSE
Masse maximale admissible par doigt
0.04 kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
Répétabilité
0.02 mm
DURCHMESSER
Diamètre du passage au centre
5 mm
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070