kka050
ANCOTECH
Transportanker
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ancotech/transportankersysteme/kugelkopftransportanker.prj},{NB=kka050075-r(400)},{KKA=kka050},{LO=5.0},{D=20},{D1=36},{D2=50},{H1=10.0},{L1=13},{H2=3.0},{L2=10},{SR=30},{RH=2},{RF=2.5},{L=75},{MAT=1},{W=0.06},{LOG=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Firma
ANCOTECH
Beschreibung
Ball Head Lifting Anchor - Ball head anchor KKA
Stückliste
kka050
ARTNR
Article Number
kka050075-r
kka050075-r
LO
Load
5.0
5.0
t
D
20
20
mm
D1
36
36
mm
D2
50
50
mm
H1
10.0
10.0
mm
L1
13
13
mm
H2
3.0
3.0
mm
L2
10
10
mm
SR
30
30
mm
RH
2
2
mm
RF
2.5
2.5
mm
L
75
95
120
180
240
340
75
95
120
180
240
340
mm
MAT
Galvanized steel
Galvanized steel
W
Weight
0.06
0.06
kg
LOG
Level of Geometry
400
300
400
300