??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kupplung mit Spreiznabe - Kupplung
Stückliste
984010 Kupplung mit Spreiznabe (f. PLS 30-80 RK DuoLine 60+80 S)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kupplung mit Spreiznabe
BEST
Best.-Nr.
AWT
Ausführung für WT-Systeme
D
d1
mm
D1
39.5 mm
H
Stördurchmesser
43 mm
L1
17 mm
L2
40 mm
L3
65 mm
MM
Maximal übertragbares Moment
17 Nm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
INFOWWW
Weitere Produktinformationen auf der Website RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
ECLASS80
eClass v 8.0
23-30-17-01
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
84798997
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH