KVA31-2040-Q10
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva31_32.prj},{NB=KVA31-2040-Q10},{CODE=KVA31},{TYPE=Top Tension/Square},{MAT=A6061},{SUR=Natural anodizing},{SPE=2040},{Q=10},{GC=0.0},{ZZRC=N/A},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVA31_32 - 输送机滚轮安装座 顶部张紧型 方头型
明细表
KVA31-2040-Q10
CODE
代码
KVA31
KVA31
TYPE
类型
顶部张紧型/方头型
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
SPE
适用铝型材规格
2040
4040
3060
4080
2040
4040
3060
4080
Q
10
12
13
10
12
13
GC
可选加工 (最小单位0.5)
L
110
T
30
W
40
R
25
S
65
E
20
F
50
A
12
B
26
P
20
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9
Z
5.5
M
M4
TT
t
8
ZZRC
增加张紧刻度尺
无追加工
RC
无追加工
RC
LINK
网页链接
网页链接