KVA56-2040-Q10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva56_57.prj},{NB=KVA56-2040-Q10},{CODE=KVA56},{TYPE=Top tension},{MAT=A6061},{SUR=The natural color is anodized},{APP=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA56_57 - Conveyor roller mount Card slot type Top tension type
Bill of material
KVA56-2040-Q10
CODE
Code
KVA56
KVA56
TYPE
Types of
Top tension
MAT
material
A6061
SUR
surface treatment
The natural color is anodized
The natural color is anodized
APP
Applicable to aluminum profile specifications
2040
4040
3060
4080
2040
4040
3060
4080
Q
10
12
13
10
12
13
L
110
T
30
W
40
R
25
S
65
E
20
F
50
A
12
B
26
P
20
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9
Z
5.5
TT1
t1
6
ZZRC
zzrc
N/A
RC
N/A
RC
LINK
weblink
webxxx