??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVA61_64 - 输送机滚轮安装座/圆头型/孔型选择型
明细表
KVA62-2040-M6
CODE
代码
TYPE
类型
孔型选择型•圆头型
MAT
材质
SUR
表面处理
APP
适用铝型材规格
HOLE
孔型选择
HOLE1
孔型规格
L
65 mm
T
13 mm
W
40 mm
F
20 mm
A
10 mm
B
0 mm
R
15 mm
S
25 mm
L1
45 mm
P
20 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.0 mm
Z
5.5 mm
LINK
网址链接
网址链接