??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVB04_06 - Conveyor Idler Mount, Top Tensioned
Bill of material
KVB04-2040-Q10
CODE
code
TYPE
type
Top tension type
MAT1
National standard material
MAT2
equivalent material
SUR
surface treatment
SPE
Applicable aluminum profile specifications
Q
mm
L
80 mm
T
13 mm
W
40 mm
R
15 mm
S
45 mm
F
20 mm
A
10 mm
P1
20 mm
P2
25 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
Z
5.5 mm
ZZRC
zzrc
LINK
weblink
webxxx